Dispositivi di connessione cavi di alimentazione

I dispositivi di connessione cavi di alimentazione sono connettori di tipo plug-and-play che forniscono corrente alle linee dei motori trifase, ai controllori distribuiti del motore ArmorStart® e corrente a 24 V CC a dispositivi ausiliari separati dall'alimentazione di rete. I nostri dispositivi di connessione includono cavi precablati, cavi adattatori, cavi per dorsale, cavi di discesa, raccordi a T e riduttori, prese e spine di cortocircuitazione.

Dispositivi di connessione cavi di alimentazione ausiliaria serie 1485

Cavi di alimentazione ausiliaria

I dispositivi di connessione cavi di alimentazione ausiliaria serie 1485 sono basati su un sistema di connettori a 4–pin serie e vengono utilizzati per fornire l'alimentazione a 24 V CC ai moduli di I/O e ad altri dispositivi in modo separato dall'alimentazione di rete. La fornitura di alimentazione separata a questi dispositivi viene generalmente usata per i dispositivi di I/O con connessioni di uscita per evitare interruzioni all'alimentazione provocate dalla commutazione delle uscite. Tuttavia, alcuni dispositivi richiedono l'alimentazione ausiliaria separata indipendentemente dalla presenza delle uscite.


Dispositivi di connessione cavi di alimentazione del controllo serie 888/889

Cavi di alimentazione del controllo

I dispositivi di connessione cavi di alimentazione del controllo serie 888/889 offrono cavi di scollegamento mini che assicurano la connessione sicura all'avviatore statico distribuito ArmorStart®. I componenti dei cavi di alimentazione del controllo prevedono una configurazione a 6 pin/5 utilizzati per evitare errori di cablaggio con i connettori di rete.


Dispositivi di connessione con alimentazione trifase

Cavi di alimentazione trifase

I cavi di alimentazione trifase ArmorConnect® serie 280 prevedono cavi di disconnessione mini e a cambio rapido in grado di fornire una connessione sicura al controllore distribuito del motore ArmorStart®. I connettori possono essere assiali o ad angolo retto e sono fisicamente codificati per evitare incidenti di cablaggio. I componenti dei cavi di alimentazione trifase sono appropriati per le linee dei motori conformi alla certificazione UL 2237.