I nostri connettori a perforazione di isolante (IDC, Insulation Displacement Connector) Pico (M8) serie 889P semplificano l'assemblaggio dei cavi QD personalizzati dell'impianto. L'installazione connettori-cavo non richiede utensili. È sufficiente inserire i conduttori senza guaina nel corpo del connettore e ruotare insieme le estremità del connettore. Si ottiene così una connessione elettrica durevole e a tenuta di gas in un corpo robusto classificato IP67. Questi connettori sono disponibili in configurazioni maschio e femmina a 3 o 4 pin.
Panoramica
- Fornisce l'installazione sul campo senza strumenti manuali
- Permette una semplice modifica delle installazioni di cavi esistenti
- Include una tecnologia a perforazione di isolante che garantisce un'installazione affidabile e sicura
- Offre unità con corpo in metallo in applicazioni di schermatura
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001 |