Supporti di rete

I supporti di rete includono dispositivi di connettività per reti industriali, tra cui dispositivi Ethernet, ControlNet™ e DeviceNet™. I dispositivi includono bobine di cavo grezzo, cavi adattatori, cavi precablati e una linea completa di accessori. I nostri supporti di rete garantiscono prestazioni di rete, semplificando al tempo stesso la costruzione dell'architettura.

Dispositivi di connessione supporti di rete ControlNet

Supporti di rete ControlNet

I supporti di rete ControlNet™ e i dispositivi di connessione forniscono flessibilità durante la progettazione della rete. Il cavo coassiale ControlNet è un cavo coassiale a schermo quadruplo RG-6 a bassa perdita di segnale per installazioni tipiche. La fibra ottica ControlNet consente di estendere un segmento della rete, fornisce immunità dai disturbi elettromagnetici (EMI) e può essere installata in aree pericolose. Offriamo una vasta gamma di connettori, tap, terminazioni, ripetitori e strumenti per sistemi coassiali e a fibre ottiche. Scegliere il tipo di cavo in base all'applicazione o all'ambiente di installazione del sistema.


Dispositivi di connessione supporti di rete DeviceNet

Supporti di rete DeviceNet

I cavi di rete DeviceNet™ includono un cavo piatto o tondo spesso e sottile. Un cavo arrotondato, utilizzato generalmente per il cavo per dorsale, è disponibile in bobine di volume oppure cavi precablati o cavi adattatori prestampati. I sistemi di cavi piatti KwikLink™ offrono un metodo di cablaggio modulare semplice che utilizza un cavo per dorsale piatto a quattro fili con connettori a perforazione di isolante (IDC) in grado di ridurre il tempo di installazione e il costo dei materiali.


Supporti di rete Ethernet

Supporti di rete Ethernet

Offriamo una gamma completa di supporti fisici Ethernet di tipo industriale, inclusi prodotti di connettività M12, connettività Variant 1 per standard di settore e connettività RJ45. I nostri supporti Ethernet, studiati appositamente per l'utilizzo in ambienti industriali difficili, abbinano cavi specificatamente progettati a connettori robusti per garantire prestazioni e integrità di rete.


Cavi USB industriali serie 9300

Cavi USB industriali

I cavi USB industriali sostituiscono combinazioni di cavi e adattatori seriali. Ogni cavo consente di collegarsi direttamente alla porta USB del computer, in modo da semplificare la configurazione e l'installazione di switch e/o dispositivi.