Le nostre prese a pannello di tipo mini-plus serie 888N sono progettate per l'installazione passante o a pannello. Disponibili con connettore maschio o femmina, queste prese sono dotate di filettature 14 NPT da ½ pollice e conduttori 16 AWG per uso gravoso.
Panoramica
- Include conduttori AWG 16
- Include prese passanti femmina
- Offre configurazioni a 3, 4, 5 o 6 pin
- Include filettature 14 NPT da 1/2 poll.
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001 |
Certificazioni
-
Certificazione CSA
-
Riconosciuto UL