Le nostre prese maschio a pannello M23 serie 888M sono facili da cablare. Le filettature M20 x 1,5 permettono praticità di montaggio per gli interruttori di sicurezza.
Panoramica
- Include conduttori 18 o 18/22 AWG per un cablaggio semplificato
- Fornisce la configurazione a 12 pin per connettività standard
- Include le filettature di montaggio M20 x 1,5 permettono praticità di montaggio per gli interruttori di sicurezza
- Include dado di montaggio e rondella di tenuta in gomma
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001 |
Certificazioni
Cavo:
-
Certificazione CSA
-
Riconosciuto UL