Le scatole di distribuzione IDC serie 898 rappresentano la scelta ottimale per aumentare la flessibilità e diminuire i costi. Consentono di diminuire i costi di manodopera grazie alla riduzione del tempo di installazione e di risoluzione dei problemi. Richiedono meno spazio rispetto ai cavi liberi, conferiscono maggiore ordine e organizzazione e facilitano la sostituzione dei cavi in aree in cui i cavi vengono spesso danneggiati.
Panoramica
- È dotato di un corpo in materiale Pocan grigio che garantisce una buona resistenza all’olio e alle sostanze chimiche
- Include una connessione a perforazione di isolante che consente il rapido collegamento alla scatola di distribuzione di cavi tagliati a misura.
- È dotato di un cavo in PVC/PUR ad alta flessibilità (fino a 1 milione di cicli)
- È dotato di una versione LED per l'utilizzo con dispositivi di campo PP (sourcing)
- Include un marker a innesto per l’identificazione della scatola e della porta che può essere utilizzato con il sistema di stampa Fast™ Trackmarker
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001 |
Certificazioni
- Certificazione CSA
- Riconosciuto UL