Bobine di cavi Ethernet

Le bobine di cavi Ethernet serie 1585 forniscono una connessione di rete affidabile in ambienti gravosi. La frequenza di dati ad alta velocità consente il trasferimento di una quantità maggiore di dati in un periodo di tempo minore. Le guaine rosse dei cavi consentono di identificare facilmente le applicazioni di sicurezza. Sono disponibili doppini intrecciati non schermati, doppini intrecciati schermati e cavi da 600 V.

Bobine di cavi Ethernet
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

Bobine cavi doppini intrecciato non schermati o schermati 1585

  • Modelli a quattro e otto conduttori
  • Tipi di cavi doppini intrecciati non schermati, Cat 5e
  • I doppini intrecciati mantengono il bilanciamento del segnale attraverso il cavo per garantire un'elevata immunità ai disturbi e alla perdita di ritorno
  • Progettato in conformità alle specifiche ODVA EtherNet/IP™ e ISO IEC 24702
  • Adatto a ambienti molto rumorosi M3I3C3E3
  • I cavi riser in cloruro di polivinile (PVC) usati in ambienti di tipo generale
  • Le guaine rosse dei cavi identificano le reti di sicurezza sulle macchine.

Bobine cavi Ethernet 600 V 1585

  • Schermatura a foglio, PVC, stili a quattro e otto conduttori (due e quattro doppini)
  • Cavo in PVC 600V progettato per supportare applicazioni ad alta tensione
  • Cavo classificato On-Machine per l'utilizzo in una canalina per cavi condivisa con cavi dell'alimentazione ad alta tensione
  • Connettore a perforazione di isolante RJ45 disponibile per le terminazioni del campo
  • Le guaine rosse dei cavi identificano le reti di sicurezza sulle macchine.

Certificazioni

Doppino intrecciato non schermato e schermato:

  • CEC
  • Omologazione UL Listed

Cavo Ethernet 600 V:

  • Omologazione cUL Listed
  • Omologazione UL Listed

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder — Seleziona l'hardware e genera distinte base relative ai progetti.
  • ProposalWorks: creazione di offerte e preventivi completi.

Altre risorse

  • IA Bookshelf [PDF]: consente di visualizzare la bibliografia consigliata per il sistema Integrated Architecture™.
  • Podcast dedicati a Integrated Architecture: è possibile scegliere tra i podcast presenti nell'elenco per ulteriori informazioni sul sistema Integrated Architecture.
  • Schemi di configurazione tradizionali — Strumenti utili per ottenere informazioni sulle prestazioni di base, sulla capacità e sulla configurazione del sistema Integrated Architecture.
  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.