Supporti di rete DeviceNet

I cavi di rete DeviceNet™ includono un cavo piatto o tondo spesso e sottile. Un cavo arrotondato, utilizzato generalmente per il cavo per dorsale, è disponibile in bobine di volume oppure cavi precablati o cavi adattatori prestampati. I sistemi di cavi piatti KwikLink™ offrono un metodo di cablaggio modulare semplice che utilizza un cavo per dorsale piatto a quattro fili con connettori a perforazione di isolante (IDC) in grado di ridurre il tempo di installazione e il costo dei materiali.

Dispositivi di connessione cavi piatti DeviceNet

Cavi piatti DeviceNet

Il sistema di cavi piatti KwikLink™ fornisce un metodo di cablaggio modulare semplice grazie al cavo piatto a quattro fili e ai connettori a perforazione di isolante (connettori IDC). Progettato per assicurare fino al 50% di risparmio nei costi di installazione grazie alla notevole riduzione di manodopera e materiali, il sistema KwikLink consente di aggiungere nodi alla rete senza dover dividere la linea dorsale. Non è più necessario tagliare o spellare la linea dorsale, né utilizzare lunghezze di cavo predeterminate. KwikLink offre la massima semplicità pur continuando a supportare 64 nodi. Per il sistema di supporti piatti KwikLink è disponibile una gamma completa di accessori.


Dispositivi di connessione cavi tondi DeviceNet

Cavi tondi DeviceNet

Cavi tondi spessi e sottili (in genere utilizzati rispettivamente per cavi per dorsale e cavi di discesa) sono disponibili in bobine di volume oppure sotto forma di cavi precablati o cavi adattatori prestampati. È disponibile un'ampia gamma di componenti di connettività robusti e duraturi per l'utilizzo in sistemi a cavi tondi. Questi componenti includono porte a T, DeviceBox™, DevicePort™, PowerTap™ e numerosi altri accessori. Sono disponibili anche versioni in acciaio inossidabile dei componenti di sistemi a cavi tondi, per applicazioni industriali gravose.