I cavi precablati & i cavi adattatori Micro CC (M12) serie 889 offrono connessioni sicure per i sensori di prossimità, gli interruttori di finecorsa, i sensori fotoelettrici e altri dispositivi di campo. Disponibili con connettori pressofusi assiali o ad angolo retto a 4 o 5 pin, questi cavi presentano un'ampia scelta di materiali e colori per la guaina, incluso il rosso per l'identificazione delle applicazioni di sicurezza. Alcuni modelli includono la schermatura intrecciata per la riduzione dei disturbi e indicatori di stato che mostrano lo stato di potenza e uscita.
Panoramica
- Include più tipi di guaina: PVC, PUR, TPE, Toughlink™ e Toughweld™
- Con lunghezze standard da 1, 2, 5 e 10 metri (3,3, 6,6, 16,4 e 32,8 piedi)
- Cavo standard 16, 18, 22 e 24 AWG
- Include un dado di accoppiamento di arresto per ulteriore resistenza alle vibrazioni
- Offre modelli di cavi micro CC-Mini e micro CC-Pico
- Offre guaine rosse dei cavi per identificare le reti di sicurezza sulle macchine
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001 | |
Certificazione UL2238 per il profilo prodotto dei cavi precablati e dei cavi adattatore | 889-PP003 | |
Componenti fondamentali: Profilo prodotto connettività e cavi Ethernet | 1585-PP004 |
Certificazioni
-
Certificazione CSA
-
Riconosciuto UL
- Conformità UL 2238