Supporti di rete ControlNet

I supporti di rete ControlNet™ e i dispositivi di connessione forniscono flessibilità durante la progettazione della rete. Il cavo coassiale ControlNet è un cavo coassiale a schermo quadruplo RG-6 a bassa perdita di segnale per installazioni tipiche. La fibra ottica ControlNet consente di estendere un segmento della rete, fornisce immunità dai disturbi elettromagnetici (EMI) e può essere installata in aree pericolose. Offriamo una vasta gamma di connettori, tap, terminazioni, ripetitori e strumenti per sistemi coassiali e a fibre ottiche. Scegliere il tipo di cavo in base all'applicazione o all'ambiente di installazione del sistema.

Dispositivi di connessione supporti di rete ControlNet
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Disponibili in cloruro di polivinile ad alta flessibilità e standard
  • Cavo da 200 micron compreso
  • Disponibili da 10, 20, 30, 60, 100 e 300 metri di lunghezza
  • Utilizzabili con il ripetitore 1786-RPFS
  • Utilizzare un adattatore per ripetitore per fornire un massimo di 1,6 A e 5 V CC per alimentare i moduli del ripetitore

Certificazioni

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder — Seleziona l'hardware e genera distinte base relative ai progetti.
  • ProposalWorks: creazione di offerte e preventivi completi.

Altre risorse

  • IA Bookshelf [PDF]: consente di visualizzare la bibliografia consigliata per il sistema Integrated Architecture™.
  • Podcast dedicati a Integrated Architecture: è possibile scegliere tra i podcast presenti nell'elenco per ulteriori informazioni sul sistema Integrated Architecture.
  • Schemi di configurazione tradizionali — Strumenti utili per ottenere informazioni sulle prestazioni di base, sulla capacità e sulla configurazione del sistema Integrated Architecture.
  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.