Cavi precablati ed elementi collegabili in campo

I cavi e i cavi precablati offrono connessioni sicure per i sensori di prossimità, gli interruttori di finecorsa, i sensori fotoelettrici e altri dispositivi di campo. Offriamo una vasta gamma di cavi precablati (connettori su ciascuna estremità) e cavi adattatori (connettore su un'estremità, conduttori sull'altra), splitter e raccordi a T, scatole di distribuzione, cavi a V e Y, connettori collegabili in campo e prese a pannello. Questi componenti sono disponibili in diverse configurazioni di connettori e materiali per alloggiamenti.

Dispositivi di connessione Micro CA serie 889R

Dispositivi di connessione Micro CA

I dispositivi di connessione Micro CA serie 889R offrono connettori standard di settore da 2, 3, 4, 5 o 8 pin per i componenti alimentati a CC. Cavi precablati e cavi adattatore sono caratterizzati da connettori pressofusi e sono disponibili in diverse configurazioni. Una gamma completa di splitter e raccordi a T, scatole di distribuzione, cavi a V e Y, connettori collegabili in campo e prese a pannello completano la linea e aggiungono ulteriore flessibilità al cablaggio di campo.


Bobine di cavi serie 889

Bobine di cavi

Le bobine di cavi serie 889, abbinate ai connettori collegabili in campo, offrono maggiore flessibilità; l'installazione è facile e veloce come per i sistemi interamente basati su connettori. Le guaine rosse dei cavi consentono di identificare facilmente le applicazioni di sicurezza.


Dispositivi di connessione Micro CC (M12) serie 889D

Dispositivi di connessione Micro CC (M12)

I dispositivi di connessione Micro CC (M12) serie 889D offrono connettori standard di settore da 2, 3, 4, 5 o 8 pin per i componenti alimentati a CC. Cavi precablati e cavi adattatore sono caratterizzati da connettori pressofusi e sono disponibili in diverse configurazioni adattabili a una vasta gamma di applicazioni e ambienti. Una gamma completa di splitter e raccordi a T, scatole di distribuzione, cavi a V e Y, connettori collegabili in campo e prese a pannello che completano la linea e aggiungono ulteriore flessibilità al cablaggio di campo.


Dispositivi di connessione per valvola DIN serie 889

Dispositivi di connessione per valvola DIN

I dispositivi di connessione per valvola DIN serie 889 includono cavi e connettori collegabili in campo che garantiscono una connessione sicura nelle applicazioni industriali idrauliche e pneumatiche che utilizzano valvole a solenoide e pressostati. Disponibili in diverse dimensioni e configurazioni di cablaggio, questi prodotti forniscono protezione ambientale e connettività standard. Alcuni modelli incorporano una circuito di compensazione che protegge le bobine solenoidi all'interno di altri dispositivi da eventuali picchi di corrente nocivi.


Dispositivi di connessione Micro EAC serie 889B

Dispositivi di connessione Micro EAC

I dispositivi di connessione Micro EAC serie 889B garantiscono connessioni sicure per i sensori di prossimità, i sensori fotoelettrici e altri dispositivi di campo. I connettori sono disponibili in configurazioni ad angolo retto o assiali e sono fisicamente codificati per evitare incidenti di cablaggio.


Dispositivi di connessione IDC serie 888/898

Dispositivi di connessione IDC

Le scatole di distribuzione IDC includono porte con morsettiera a 3 cavi e sono disponibili su una scatola a 8 porte. Le nostre prese IDC presentano connettori pressofusi a 4 cavi e sono ideali per la terminazione dei cavi in quadri con la flessibilità di personalizzazione sul campo.


Dispositivi di connessione M23 serie 889M

Dispositivi di connessione M23

I dispositivi di connessione M23 serie 889M presentano connettori a 12 e 19 pin conformi agli standard di settore per connessioni resistenti in applicazioni a elevata densità di pin. Utilizzano i nostri dispositivi di connessione M23 con interruttori di sicurezza o per il trasferimento di un fascio di segnali discreti da una scatola di distribuzione o un controllore. Offriamo cavi precablati e cavi adattatori, connettori collegabili in campo in stagno per saldature e prese a pannello.


Dispositivi di connessione Mini serie 889N

Dispositivi di connessione Mini

I dispositivi di connessione Mini serie 889N includono cavi precablati, cavi adattatori, scatole di distribuzione, splitter e raccordi a T, connettori collegabili in campo e prese a pannello. I connettori da 2, 3, 4, 5 o 6 pin conformi agli standard di settore sono ideali per applicazioni a potenza elevata. I cavi precablati e i cavi adattatori tipo Mini sono disponibili in lunghezze standard con codifica colori dei fili alternativa (USA, automobilistica USA e IEC) o con guaina per cavi STOOW-A per uso gravoso.


Dispositivi di connessione Mini-Plus serie 889N

Dispositivi di connessione Mini-Plus

I dispositivi di connessione Mini-Plus serie 889N abbinano cavi adattatori per uso gravoso, cavi precablati e prese a pannello per fornire connessioni sicure per i dispositivi che utilizzano fino a 12 pin.


Dispositivi di connessione Pico (M8) serie 889P

Dispositivi di connessione Pico (M8)

I dispositivi di connessione Pico (M8) serie 889P includono cavi precablati, cavi adattatori, scatole di distribuzione, splitter, cavi a V, connettori collegabili in campo e prese a pannello. I nostri dispositivi sono caratterizzati da connettori a 3 o 4 pin conformi agli standard di settore, di tipo thread-on o a scatto con configurazioni diritte o ad angolo retto. Cavi precablati e cavi adattatori sono caratterizzati da connettori pressofusi e sono disponibili in diverse lunghezze e con guaina in materiali diversi.