Sensori condition monitoring

I sensori di monitoraggio delle condizioni consentono di misurare vibrazioni e posizione, nella maggior parte delle applicazioni in ambienti con temperature estreme e in aree pericolose.

Sistemi di sonde a correnti parassite serie 1442

Sistemi di sonde a correnti parassite

I sistemi di sonde a correnti parassite serie 1442 includono un intervallo lineare compreso tra 0,25 e 29 mm (tra 9,8 e 1.142 millesimi di pollice). Tali sistemi sono adatti per misurazioni della vibrazione dell'albero, del riferimento fase/velocità e della posizione rotore/spinta.


Accelerometri

Accelerometri

Gli accelerometri serie 1443 sono sensori utilizzati per misurare la vibrazione nei macchinari industriali.