Moduli di protezione

I nostri moduli di protezione avvisano gli operatori e possono spegnere direttamente le macchine quando rilevano condizioni gravi che potrebbero provocare seri danni o guasti irreversibili.

Sistema integrato di monitoraggio delle condizioni della macchina

Sistema integrato di monitoraggio delle condizioni della macchina

Il sistema integrato di monitoraggio delle condizioni Dynamix™ 1444 integra la protezione dei macchinari nel sistema di controllo standard in uso. Grazie al software Studio 5000™ Designer, è possibile configurare il sistema in un unico ambiente di progettazione. EtherNet/IP fornisce una singola infrastruttura di rete e, grazie alle doppie porte Ethernet, supporta sia le topologie lineari che ad anello DLR, fornendo un'unica architettura di controllo per la protezione di macchine rotanti e alternative.


Modulo di misurazione dinamica standard XM 124 serie 1440

Modulo di misurazione dinamica standard

I moduli di misurazione dinamica standard XM® 124 serie 1440 monitorano le vibrazioni dell'albero, della carcassa o del basamento nelle macchine rotanti.


Moduli di misurazione dinamica XM serie 1440 per reti ControlNet

Moduli di misurazione dinamica per reti ControlNet

I moduli di misurazione dinamica XM® serie 1440 per reti ControlNet™ monitorano vibrazioni, pressione e stress nelle macchine rotanti. Questi moduli sono progettati per integrarsi con i controllori ControlLogix® connessi tramite una scheda ControlNet™ 1440.


Moduli doppia velocità XM 220 serie 1440

Moduli doppia velocità

I moduli doppia velocità XM® 220 serie 1440 accettano ingressi da dinamo tachimetriche standard. Questi moduli operano in modalità a canale doppio, a canale singolo ridondante o a rotazione inversa per controllare il modo in cui i sensori calcolano le misurazioni di velocità, accelerazione e picco. Possono operare in modalità stand alone o su reti DeviceNet™ per fornire dati in tempo reale e informazioni sullo stato ad altri moduli XM, controllori programmabili, sistemi di controllo distribuiti e sistemi condition monitoring.


Moduli relè XM 440 serie 1440

Moduli relè

I moduli relè XM® 441 e 442 serie 1440 forniscono soluzioni di relè per i casi in cui sono necessari relè aggiuntivi al posto dei relè singoli integrati per i moduli di misurazione.