Sistema integrato di monitoraggio delle condizioni della macchina

Il sistema integrato di monitoraggio delle condizioni Dynamix™ 1444 integra la protezione dei macchinari nel sistema di controllo standard in uso. Grazie al software Studio 5000™ Designer, è possibile configurare il sistema in un unico ambiente di progettazione. EtherNet/IP fornisce una singola infrastruttura di rete e, grazie alle doppie porte Ethernet, supporta sia le topologie lineari che ad anello DLR, fornendo un'unica architettura di controllo per la protezione di macchine rotanti e alternative.

Sistema integrato di monitoraggio delle condizioni della macchina
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Include comunicazioni EtherNet/IP, doppia porta o device level ring
  • Integrazione compatta, distribuita e completa con Rockwell Automation Integrated Architecture
  • Con due processori ad alte prestazioni
  • Dispone di un rivestimento protettivo, classificato per temperature fino a +70°C e per gli standard di certificazione marina per urto e vibrazione
  • Approvazione per sicurezza elettrica e zone pericolose
  • Offre possibilità di configurazione in qualsiasi controllore Allen-Bradley® ControlLogix®
  • Gruppi standard per configurazione, ingresso e uscita

Ulteriori informazioni

Certificazioni

  • ATEX
  • Marchiato CE
  • Certificazione CSA
  • C-Tick
  • Omologazione UL Listed

Certificazioni per zone pericolose: conformità IECex; ATEX zona 2; UL classe 1 divisione 2; gruppi A, B, C, D; approvazioni nazionali e regionali: C-Tick, Corea, Russia

Certificazioni marine: American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, De Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Registro navale coreano, Registro Italiano Navale, Lloyd’s Register

 

 

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder — Seleziona l'hardware e genera distinte base relative ai progetti.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Fogli dati elettronici — Ricerca di file EDS DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e indipendenti dalla rete.
  • Podcast dedicati a Integrated Architecture : è possibile scegliere tra i podcast presenti nell'elenco per ulteriori informazioni sul sistema Integrated Architecture™.
  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.