I prodotti condition monitoring consentono di mantenere la produttività dell'impianto grazie al rilevamento di potenziali guasti alle macchine. Offriamo moduli di protezione in tempo reale, sensori, strumenti portatili e software di sorveglianza. La nostra serie XM® di moduli I/O intelligenti esegue elaborazioni in tempo reale di parametri fondamentali utilizzati per valutare lo stato attuale e prevedere lo stato futuro dei macchinari industriali. I nostri moduli XM possono essere applicati su sistemi autonomi o su sistemi di controllo e automazione esistenti.
Il sistema integrato di monitoraggio delle condizioni Dynamix™ 1444 integra la protezione dei macchinari nel sistema di controllo standard in uso. Grazie al software Studio 5000™ Designer, è possibile configurare il sistema in un unico ambiente di progettazione. EtherNet/IP fornisce una singola infrastruttura di rete e, grazie alle doppie porte Ethernet, supporta sia le topologie lineari che ad anello DLR, fornendo un'unica architettura di controllo per la protezione di macchine rotanti e alternative.
Il software di monitoraggio delle condizioni Emonitor® serie 9309 funziona con misuratori e acquisitori dati portatili per contribuire a definire ed eseguire un programma di manutenzione predittiva basato sulle condizioni.
I nostri moduli di protezione avvisano gli operatori e possono spegnere direttamente le macchine quando rilevano condizioni gravi che potrebbero provocare seri danni o guasti irreversibili.
Gli acquisitori dati portatili serie 1441 Dynamix™ 2500 possono misurare, elaborare, visualizzare e memorizzare una serie di funzioni di analisi. Sono utili per le attività di manutenzione predittiva e forniscono dati diagnostici essenziali sulle vibrazioni delle macchine.
I sensori di monitoraggio delle condizioni consentono di misurare vibrazioni e posizione, nella maggior parte delle applicazioni in ambienti con temperature estreme e in aree pericolose.