Computer per ambienti industriali

I computer per ambienti industriali offrono soluzioni adatte ai limiti fisici e ai requisiti dello specifico ambiente. I computer senza display forniscono una serie di opzioni di RAM, fattori di forma, archiviazione, prestazioni, temperature di funzionamento e unità ottiche. I computer con display integrato sono disponibili con dimensioni schermo, opzioni di archiviazione, pacchetti prestazioni e modelli diversi con tastierini integrati.

Computer industriali serie 6200 VersaView 5400

Computer industriali VersaView 5400

  • Processore Intel Atom E3845 quad core
  • Unità a stato solido da 128 GB
  • Doppia uscita video
  • Più opzioni di montaggio
  • Disponibili con o senza display integrato
  • Touchscreen multi-touch a 10 punti all-glass senza bordi

Appliance VersaVirtual

Appliance VersaVirtual

  • Appliance iperconvergente (elaborazione, connettività in rete e archiviazione) per una virtualizzazione entry-level
  • Un unico server per eseguire più sistemi operativi
  • Ambiente di virtualizzazione preconfigurato
  • Server montato in rack
  • Possibilità di eseguire fino a 15 applicazioni
  • Un anno di servizi gestiti, tra cui: assistenza, monitoraggio e amministrazione dei sistemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Computer con display integrato senza tastierino per ambienti industriali serie 6181

Computer 6181

  • Processore Intel Core™ i-series a 64 bit di quarta generazione
  • Touchscreen multi-touch
  • Funzionalità di gestione remota
  • Pulsante di interfaccia operatore e clip di supporto per l'installazione
  • Disponibili con cornice in acciaio inossidabile per soddisfare i requisiti dell'industria alimentare

Computer senza display per ambienti industriali serie 6177, 750R & 1450R

Computer standard 6177, 750R & 1450R

  • Processori Intel Core di seconda generazione (dual e quad core)
  • Intel AMT 7.0 per la gestione remota
  • Memoria DDR3 veloce
  • Disponibili nei robusti fattori di forma con montaggio su macchina e montaggio su rack.
  • Potenti capacità di gestione remota
  • Backup e ripristino integrati
  • Funzionalità di diagnostica integrate