Computer con display integrato

I nostri computer con display integrato combinano una tecnologia di campo all'avanguardia e hardware innovativo per garantire un'esperienza utente avanzata. I modelli avanzati e ad alte prestazioni offrono una potente piattaforma di elaborazione aperta con un'elevata potenza operativa per consentire l'esecuzione della maggior parte delle architetture software, incluso il software di visualizzazione FactoryTalk® View.

Computer con display integrato senza tastierino per ambienti industriali serie 6181
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Include touchscreen multi-touch capacitivi singoli o proiettati
  • Offre sistemi operativi Windows 7 pro SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 e WES 7
  • Disponibile in modelli senza display o con display da 12 pollici (305 mm), 15 pollici (381 mm), 15,6 pollici (396,3 mm), 17 pollici (432 mm), 18,5 pollici (470 mm) e 19 pollici (483 mm)

Computer con display integrato modello Performance/Advanced 6181P

  • Fornisce la tecnologia Hyper-Threading per funzionalità multitasking avanzate con processore Intel Core™ i-series di quarta generazione a 64 bit
  • Offre opzioni unità a stato solido MLC e SLC
  • Include clip di supporto per l'installazione, pulsante di interfaccia operatore e indicatori LED per un'integrazione del sistema migliorata e un facile accesso alle informazioni chiave
  • Cornice in acciaio inossidabile per soddisfare le normative per le apparecchiature del settore alimentare e delle bevande

Ulteriori informazioni

Software thin client ThinManager: il software di gestione thin client ThinManager consente di ottimizzare i prodotti e contribuisce a fornire flessibilità ed efficienza dell'applicazione.

Certificazioni

  • Omologazione UL Listed
  • Omologazione c-UL Listed
  • Marchiato CE
  • C-Tick
  • RoHS Europa e Cina
  • EAC
  • RAEE
  • KC (Coreano)

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

'-

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di scegliere l'hardware e generare distinte base relative ai progetti.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse