Computer per ambienti estremi

I computer per ambienti estremi abbinano le certificazioni per aree pericolose alla capacità di resistere a temperature più estreme rispetto alle altre offerte del mercato. Settori come quello petrolifero, chimico e minerario implicano l'uso di materiali potenzialmente esplosivi in luoghi in cui l'hardware subisce spesso degli urti. Questi computer sono studiati per resistere a temperature estreme e sono classificati IECEx, ATEX e UL per aree pericolose.

Computer con display integrato per aree pericolose serie 6181X

Computer con display integrato per aree pericolose

I nostri computer con display integrato per aree pericolose serie 6181X, 1200XT sono classificati IECEx, ATEX Categoria 3 (per gas e polvere) e certificati UL per aree pericolose Classe I Divisione 2. Questi computer per montaggio a pannello sono classificati come adatti per ambienti estremi. Il display TFT a colori da 12,1 pollici dispone di touch screen resistivo ed è leggibile alla luce del sole.


Computer senza display per aree pericolose serie 6181X

Computer senza display per aree pericolose

I nostri computer senza display per aree pericolose serie 6181X, 1200XT sono classificati IECEx, ATEX Categoria 3 (per gas e polvere) e certificati UL per aree pericolose Classe I Divisione 2. Questi computer per montaggio a parete sono classificati come adatti per ambienti estremi.