Thin client VersaView 5200 ThinManager

I nostri thin client VersaView® 5200 si integrano in modo esclusivo con il software ThinManager® e sono ideali per applicazioni distribuite ThinManager. I thin client sono utilizzati per visualizzare contenuti forniti da un server ThinManager remoto. È possibile impostare più thin client su un impianto o uno stabilimento con vari ruoli con la comodità di poterli gestire tutti tramite server ThinManager. Tutto il contenuto rimane sul server in modo da ridurre i tempi di fermo in caso di guasto.

Thin client VersaView 5200 ThinManager
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

Senza display

I thin client VersaView 5200 funzionano esclusivamente con il software ThinManager® per fornire soluzioni di gestione centralizzate. Le opzioni di montaggio includono le modalità a parete, VESA, su guida DIN, su mensola e a bordo macchina.

  • Display singolo
    • Offre un design più compatto
    • Offre una singola uscita video DisplayPort
    • Funziona in ambienti con temperature comprese fra 0 e 50°C
  • Doppio display
    • Fornisce due porte di uscita che supportano display con risoluzioni fino a 2560 x 1600
    • Funziona in ambienti con temperature comprese fra -20 e 60°C
  • Doppio display 4K
    • Fornisce una doppia uscita video 4K con risoluzione massima 3840 x 2160
    • Offre una porta DisplayPort e una porta HDMI per garantire la massima flessibilità
    • Funziona in ambienti con temperature comprese fra 0 e 55°C
  • Display multiplo 4K
    • Fornisce tre o sette uscite video 4K con risoluzione massima 3840 x 2160
    • Offre una CPU Intel Core i5 Quad Core per contenuti complessi
    • Funziona in ambienti con temperature comprese fra 0 e 45°C

Display integrato

  • Offre le seguenti dimensioni e risoluzioni del display:
    • Schermo da 12": 1280 x 800
    • Schermi da 15" e 19": 1366 x 768
    • Schermo da 22": 1920 x 1080
  • Fornisce una porta singola di uscita che supporta display con risoluzioni fino a 2560 x 1600
  • Funziona in ambienti con temperature comprese fra 0 e 50°C
  • Offre opzioni di montaggio a pannello e VESA
  • Include un design edge-to-edge con schermi multi-touch capacitivi a 10 punti.

Ulteriori informazioni

  • Guardate questo video per maggiori informazioni sulla famiglia VersaView 5000 di PC industriali, monitor e thin client.
  • Software thin client ThinManager: il software di gestione thin client ThinManager consente di ottimizzare i prodotti e contribuisce a fornire flessibilità ed efficienza dell'applicazione.

Certificazioni

  • Omologazione c-UL-us Listed
  • Marchiato CE
  • C-Tick/RCM
  • RoHS Europa e Cina
  • EAC
  • RAEE
  • KC (Coreano)

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software di automazione ThinManager : il software ThinManager® offre soluzioni di gestione centralizzata per il moderno stabilimento semplificando la gestione di dispositivi, applicazioni e fonti visive. Consente un controllo e una sicurezza senza precedenti in una piattaforma sostenibile e scalabile indipendentemente dalle dimensioni del proprio ambiente industriale o dal numero di impianti. L'architettura thin client di ThinManager consente l'installazione di hardware protetti che richiedono poca manutenzione. ThinManager configura e fornisce applicazioni e strumenti a ogni dispositivo, utente o posizione all'interno dello stabilimento.

FactoryTalk View Site Edition: FactoryTalk® View Site Edition (SE) è un software di interfaccia operatore a livello di supervisione che monitora e controlla applicazioni a server distribuito/multiutente. Fornisce un quadro completo e accurato delle operazioni e soddisfa le richieste dei vari reparti interessati, quali progettazione, manutenzione, OT e IT di produzione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo dei prodotti della concorrenza nei codici dei prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi e offerte complete.

Altre risorse

  • Knowledge Base: per informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita il nostro sito con le risorse online.