Terminali operatore MobileView con tethering

I terminali operatore MobileView™ Tethered serie 2711T sono dispositivi mobili che consentono di aumentare la produttività degli operatori e garantire un ambiente di produzione sicuro. L'interfaccia operatore mobile esegue il sistema operativo Windows Embedded Standard 7, ma consente il riutilizzo di applicazioni FactoryTalk® View ME e FactoryTalk View Studio per contribuire a ridurre i costi di sviluppo.

Terminali operatore MobileView serie 2711T con tethering
  • Cenni generali
  • Novità
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Terminale operatore in linea di vista del processo
  • Cavi da 5, 10 o 15 m con opzioni per staffa di montaggio e collegamento rapido
  • Tasti funzione assegnabili mediante software con un interruttore a chiave o un pulsante temporaneo cablato
  • Interruttori di abilitazione a 3 posizioni
  • Display da 10 pollici (1280 x 800) con touchscreen resistivo per una facile visualizzazione
  • Scheda SD interna per archiviazione di registri dati e applicazioni
  • Offre un pulsante di arresto di emergenza illuminato, compatibilità con la scatola di derivazione IP65 e la possibilità di essere utilizzato come thin client

MobileView di seconda generazione con pulsante di arresto di emergenza illuminato e scatola di derivazione IP65 adesso disponibili

  • Offre tutte le funzionalità di mobilità del prodotto di prima generazione con l'aggiunta di un pulsante di arresto di emergenza illuminato, della compatibilità con la scatola di derivazione IP65 e della possibilità di essere utilizzato come thin client
  • Si illumina di rosso quando il circuito di sicurezza è attivo, contribuendo ad aumentare la sicurezza
  • Consente di gestire tutti i dispositivi MobileView™ da un server centrale, se utilizzato come thin client, permettendo così di ridurre tempi e costi associati all'aggiornamento dei dispositivi
  • Offre una funzione ponte per l'arresto di emergenza che consente di scollegare il terminale MobileView dalla scatola di derivazione IP65 senza far scattare il circuito di arresto di emergenza. In questo modo gli operatori possono spostarsi più facilmente all'interno della struttura e aumentare i tempi di disponibilità
  • Include la funzione Box ID che consente al terminale MobileView di individuarne la posizione sulla linea di produzione

Ulteriori informazioni

Profilo prodotto del terminale operatore MobileView Tethered

Certificazioni

  • Omologazione "cULus Listed"
  • Certificazione CSA
  • Marchiato CE
  • RoHS
  • RCM (in precedenza C-Tick)

Conformità agli standard

  • UL508
  • EN61131-2
  • CSA C22.2, N. 14
  • Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 2012/19/EU
  • Direttiva sui macchinari 2006/42/EC
  • AS/NZS 61000-6-4

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software

Programma i terminali operatore MobileView con tethering mediante FactoryTalk View Studio Machine Edition di Rockwell Software®.

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Integrated Architecture Builder: consente di scegliere l'hardware e generare distinte base relative ai progetti.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Aggiornamenti firmware — Effettuare l'accesso per ottenere assistenza sugli aggiornamenti firmware.
  • Libreria di codici di esempio: consente di estrarre esempi di codici sviluppati da altri utenti e di inserire codici utili per altri utenti.
  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.