Interfacce operatore

I prodotti di visualizzazione danno visibilità su dati aziendali e informazioni fondamentali sul processo e la produzione. In ogni tipo di ambiente industriale, applicativo e di produzione, questi prodotti accelerano lo sviluppo e migliorano le operazioni.

Computer, ambiente estremo

Computer, ambiente estremo

I computer per ambienti estremi abbinano le certificazioni per aree pericolose alla capacità di resistere a temperature più estreme rispetto alle altre offerte del mercato. Settori come quello petrolifero, chimico e minerario implicano l'uso di materiali potenzialmente esplosivi in luoghi in cui l'hardware subisce spesso degli urti. Questi computer sono studiati per resistere a temperature estreme e sono classificati IECEx, ATEX e UL per aree pericolose.


Computer per ambienti industriali

Computer, ambiente industriale

I computer per ambienti industriali offrono soluzioni adatte ai limiti fisici e ai requisiti dello specifico ambiente. I computer senza display forniscono una serie di opzioni di RAM, fattori di forma, archiviazione, prestazioni, temperature di funzionamento e unità ottiche. I computer con display integrato sono disponibili con dimensioni schermo, opzioni di archiviazione, pacchetti prestazioni e modelli diversi con tastierini integrati.


Terminali grafici

Terminali grafici

I nostri terminali grafici offrono robuste soluzioni di interfaccia elettronica in una vasta gamma di dimensioni, metodi di input dell'operatore, opzioni di memoria e configurazioni. Questi robusti dispositivi sono totalmente compatti (hardware, software e comunicazioni) e testati per un funzionamento come interfaccia uomo-macchina. Sono approvati per la loro resistenza a forti urti, vibrazioni e temperature. È possibile accedere alle informazioni dell'applicazione su numerosi protocolli di comunicazione tra cui DeviceNet™, ControlNet™ ed EtherNet/IP™.


Monitor industriali

Monitor industriali

I monitor industriali sono caratterizzati dalla più recente tecnologia a schermo piatto LCD per ambienti industriali difficili. I monitor industriali serie 6186M sono più adatti ad ambienti adibiti a scopi speciali come le aree di Classe 1 Divisione 2 e di trattamento di alimenti e bevande. I monitor industriali serie 6176M sono progettati per ambienti meno esigenti, ma devono comunque mantenere caratteristiche di resistenza alla temperatura, agli urti e alle vibrazioni.


Terminali operatore MobileView serie 2711T con tethering

Terminali operatore con tethering

I terminali operatore MobileView™ Tethered serie 2711T sono dispositivi mobili che consentono di aumentare la produttività degli operatori e garantire un ambiente di produzione sicuro. L'interfaccia operatore mobile esegue il sistema operativo Windows Embedded Standard 7, ma consente il riutilizzo di applicazioni FactoryTalk® View ME e FactoryTalk View Studio per contribuire a ridurre i costi di sviluppo.


Thin client VersaView 5200 ThinManager

Thin client

I nostri thin client VersaView® 5200 si integrano in modo esclusivo con il software ThinManager® e sono ideali per applicazioni distribuite ThinManager. I thin client sono utilizzati per visualizzare contenuti forniti da un server ThinManager remoto. È possibile impostare più thin client su un impianto o uno stabilimento con vari ruoli con la comodità di poterli gestire tutti tramite server ThinManager. Tutto il contenuto rimane sul server in modo da ridurre i tempi di fermo in caso di guasto.