I relè di monitoraggio tensione serie 813S offrono funzioni di protezione supplementari all'avanguardia che possono essere facilmente aggiunte e applicate ai circuiti di controllo motore.
Panoramica
- Mancanza di fase
- Sottotensione e sovratensione
- Squilibrio di fase
- Inversione di fase
- Qualità della tensione della linea di alimentazione di ingresso
Esempi di applicazioni classiche per relè di monitoraggio di fase della serie 813S:
- Pompe
- Ventole
- Soffianti
- Compressori
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure soluzioni per la protezione del motore | 193-BR029 |
Certificazioni
- Omologazione cULus Listed - N. File E14840; n. guida NKCR, NKCR7