Protezione motore/alimentatore a media tensione

La protezione motore/alimentatore a media tensione serie 857 è una soluzione che soddisfa gli attuali requisiti di protezione del motore e dell'alimentatore. Il nostro relè di protezione offre flessibilità di controllo per ottimizzare l'efficienza energetica del motore e funzioni di protezione di motore, corrente e tensione. Il relè di protezione può essere integrato in un centro controllo motori a bassa o media tensione oppure acquistato come componente per OEM. Per configurare questi relè, è possibile utilizzare il nostro software SetPointPS incluso.

Protezione motore/alimentatore a media tensione serie 857
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Software
  • Documentazione
  • Risorse

Caratteristiche

  • Gestione del segnale completamente digitale
  • Microprocessore a 16 bit potente
  • Precisione di misurazione elevata su tutte le gamme di impostazione
  • Ampie gamme di impostazione per la funzione di protezione che possono raggiungere una sensibilità di 0,5%
  • Controllo flessibile e possibilità di blocco
  • Adattabile a diverse sottostazioni e sistemi di allarme
  • Software di configurazione SetPointPS incluso

Interruttori automatici di protezione motore a media tensione

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Software SetPointPS

SetPointPS è uno strumento di configurazione dei relè per relè serie 857 e 865. Lo strumento SetPointPS legge tutte le informazioni direttamente dal dispositivo e può essere utilizzato per valutare registrazioni di disturbi dai relè. Il valutatore integrato utilizza file COMTRADE standard per il salvataggio dei record. SetPointPS è compatibile con tutti i sistemi Microsoft® Windows® (da Windows 95 incluso).

Download

Ulteriori informazioni

Prodotti software aggiuntivi sono disponibili nella pagina dei Rockwell Software.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • Strumenti Integrated Architecture: strumenti che semplificano la pianificazione e la configurazione di un sistema Integrated Architecture™.
  • ProposalWorks: consente di creare preventivi completi e offerte.

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.