Interruttori automatici di protezione motore a media tensione

Gli interruttori automatici di protezione motore a media tensione includono protezioni motore-alimentatore serie 857 e relè di protezione differenziale serie 865 per soddisfare i requisiti di protezione di motore e alimentatore.

Protezione motore/alimentatore a media tensione serie 857

Relè di protezione 857

La protezione motore/alimentatore a media tensione serie 857 è una soluzione che soddisfa gli attuali requisiti di protezione del motore e dell'alimentatore. Il nostro relè di protezione offre flessibilità di controllo per ottimizzare l'efficienza energetica del motore e funzioni di protezione di motore, corrente e tensione. Il relè di protezione può essere integrato in un centro controllo motori a bassa o media tensione oppure acquistato come componente per OEM. Per configurare questi relè, è possibile utilizzare il nostro software SetPointPS incluso.


Protezione differenziale motore/alimentatore a media tensione serie 865

Relè di protezione differenziale 865

La protezione motore/alimentatore serie 865 e 857 protegge i dispositivi nelle reti di distribuzione di utility, impianti industriali, centrali elettriche e applicazioni off-shore. Per configurare questi relè, è possibile utilizzare il nostro software SetPointPS incluso.