Relè di protezione motore elettronici

I relè di protezione motore elettronici serie 193/592 offrono flessibilità e praticità nelle strutture modulari. Sono disponibili per applicazioni NEMA e IEC. Inoltre, questa gamma di prodotti offre una serie di opzioni che includono moduli di protezione e comunicazione.

Relè di protezione motore elettronici serie 193 e 592 E300/E200

Relè di protezione motore elettronici E300/E200

I relè elettronici di protezione motore serie 193/592 E300™ (collegati in rete) ed E200™ (non collegati in rete) offrono le tecnologie più innovative per la protezione da sovraccarico. Il design modulare, le opzioni di comunicazione, le informazioni di diagnostica, la semplicità di cablaggio e l'integrazione con la tecnologia Logix li rendono ideali per applicazioni di controllo motore in un sistema di automazione.


Relè elettronici di protezione motore E100 serie 193

Relè di protezione motore elettronici E100

I dispositivi E100 sono relè elettronici di protezione motore di livello base di prossima generazione. Includono funzionalità avanzate che consentono di salvaguardare meglio gli investimenti effettuati per la protezione motore. I dispositivi E100 sono caratterizzati da un maggior livello di accuratezza e ripetibilità, una struttura autoalimentata con ridotta dissipazione termica e una strategia di certificazione dei componenti aggressiva.


Relè di protezione motore elettronici IEC serie 193 e 592 E1 Plus NEMA

Relè elettronici di protezione motore E1 Plus

Rockwell Automation annuncia che da aprile 2021 i relè elettronici di protezione motore E1 Plus IEC serie 193 e NEMA serie 592 usciranno di produzione e pertanto non saranno più in vendita. Si consiglia ai clienti di migrare ai relè di protezione motore E100.