I dispositivi E100 sono relè elettronici di protezione motore di livello base di prossima generazione. Includono funzionalità avanzate che consentono di salvaguardare meglio gli investimenti effettuati per la protezione motore. I dispositivi E100 sono caratterizzati da un maggior livello di accuratezza e ripetibilità, una struttura autoalimentata con ridotta dissipazione termica e certificazioni conformi a numerose applicazioni.
Panoramica
- Configurazione semplice
- Classe di sgancio selezionabile
- Corrente di intervento regolabile
- Integrazione con contattori IEC e NEMA
- Pulsanti di test e reset
- Selezioni di reset automatico e manuale
- Misurazione del valore reale della corrente (50/60 Hz)
- Trasformatori di corrente esterni
- Offre un cablaggio pass-through
Che cos'è un relè e perché è necessario? In questo episodio di ROK Talk sui componenti industriali, Episode 1, Paul e Bill intervistano Jerry Watkins, Portfolio Manager, esperto di relè, per sapere come funzionano, perché sono importanti e come è possibile scegliere il relè giusto per una specifica applicazione.
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Profilo prodotto dei relè elettronici di protezione motore E100 | 193-PP002 | |
Brochure soluzioni per la protezione del motore | 193-BR029 | |
E1 Plus to E100 Electronic Overload Relay Migration Profile | MIGRAT-PP046 |
Certificazioni
- Omologazione cULus Listed - N. File E14840
- Marchiato CE
- RCM (in precedenza C-Tick)
- ABS
- RINA
- DNV/GL
- CCC
- KC
- EAC
- Periodo d'uso di tutela ambientale: 25 (Cina RoHS)
- Certificazione a norma per il Marocco
Conformità agli standard
- CSA 22.2, N. 60947-4-1
- EN 60947-4-1
- UL 60947-4-1
- GB/T 14048.4-2010
- SJ/T 11364, GB/T 26572, SJ/Z 11388