Relè elettronici di protezione motore E1 Plus

I relè di protezione motore elettronici IEC serie 193 e 592 E1 Plus NEMA sono precisi e affidabili. Sono durevoli, flessibili in modo da essere adattabili alla maggior parte delle applicazioni e facili da installare. Mediante moduli a montaggio laterale opzionale, è possibile espandere la comunicazione e la protezione.

Relè di protezione motore elettronici IEC serie 193 e 592 E1 Plus NEMA
  • Cenni generali
  • Novità
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

  • Offre dispositivi autoalimentati monofase e trifase
  • Include la protezione da mancanza di fase
  • Offre ampio campo di regolazione della corrente (5:1)
  • Offre moduli di protezione avanzati
  • Offre le opzioni di comunicazione EtherNet/IP™ e DeviceNet™

Ulteriori informazioni

  • Offriamo una gamma completa di relè di protezione motore eutettici, bimetallici ed elettronici. Maggiori informazioni sulle differenze e le caratteristiche di ciascuna tipologia.

Relè di protezione motore elettronici