I relè di protezione motore bimetallici IEC serie 193-T1 sono progettati per l'utilizzo con contattori serie 100-C e teleinvertitori serie 104-C.
Panoramica
- Protezione da mancanza di fase
- Compensazione temperatura ambiente
- Classe di sgancio 10/10A
- Contatti ausiliari (1 normalmente aperto e 1 normalmente chiuso)
- Contatti ausiliari con funzione di test
- Modalità di reset automatica o manuale
- Indicatore di protezione
- Bobina di riarmo a distanza opzionale e accessori di ripristino esterni
- Disponibile solo in configurazione IEC
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure soluzioni per la protezione del motore | 193-BR029 | |
Brochure sul controllo dei motori ad alta efficienza | IE3-BR001 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- cULus - N. File E33916; guida NKCR
- cULus - N. File E33916; guida NKCR7
- Adatti all'uso con motori IE3 (IEC 60034-30)
Conformità agli standard
- CSA C22.2 N.14
- IEC/EN 60947-1, -4-1, -5-1
- UL508