Interruttori automatici di protezione motore a bassa tensione

Gli interruttori automatici di protezione motore a bassa tensione includono una vasta selezione di relè di protezione motore, interruttori automatici di protezione motore integrati e sistemi di protezione modulari. Questa linea di prodotti comprende relè bimetallici e relè di protezione motore a semiconduttori, nonché interruttori automatici di protezione motore.

Relè di protezione motore elettronici

Relè di protezione motore elettronici

I relè di protezione motore elettronici serie 193/592 offrono flessibilità e praticità nelle strutture modulari. Sono disponibili per applicazioni NEMA e IEC. Inoltre, questa gamma di prodotti offre una serie di opzioni che includono moduli di protezione e comunicazione.


Relè di protezione motore bimetallici

Relè di protezione motore bimetallici

I relè termici bimetallici sono dispositivi di protezione motore per applicazioni IEC. Abbiamo progettato questi relè da utilizzare con i nostri contattori e teleinvertitori.


Relè di protezione motore in lega eutettica NEMA serie 592

Relè di protezione motore in lega eutettica NEMA 592

I relè di protezione motore in lega eutettica serie 592 sono dispositivi di tipo termico. Quando vengono utilizzati con l'adeguata protezione da cortocircuito, questi relè proteggono il motore, l'avviatore e il collegamento dell'alimentazione dal surriscaldamento dovuto a eccessive sovracorrenti. Il meccanismo senza sgancio fornisce la protezione da sovraccarico anche quando viene premuto il pulsante di reset.


Sistema di protezione modulare serie 825-P

Sistema di protezione modulare 825-P

I nostri sistemi di protezione motore modulari serie 825-P sono usciti di produzione e non sono più in vendita. Consigliamo ai clienti di passare ai relè elettronici di protezione motore E300.