Portafusibili

I portafusibili forniscono un mezzo sicuro e pratico per l'installazione di fusibili di classe CC, J e Midget. Questi portafusibili sono eccellenti per la protezione di fili, piccoli carichi motore e protezione di gruppo per piccoli carichi motore.

Portafusibili serie 140F

Portafusibili 140F

I portafusibili serie 140F sono disponibili per UL classe CC o fusibili Midget e IEC 10 x 38 mm, con o senza indicazione di intervento fusibile. Sono lucchettabili nella posizione d'apertura e compatibili con accessori serie 140M.


Portafusibili serie 1492-FB

Portafusibili Serie 1492

I portafusibili serie 1492-FB sono ideali per molte applicazioni OEM. I portafusibili costituiscono un mezzo sicuro e pratico per l'installazione di fusibili di classe CC, J e Midget. Per la protezione della linea sono disponibili i nostri portafusibili di classe CC e J, eccellenti per la protezione di fili, carichi del motore di piccole dimensioni e protezione di gruppo di carichi del motore di piccole dimensioni.