Sezionatori a lamella visibile

I nostri sezionatori a lamella visibile sono disponibili con profondità fissa o variabile e opzioni di montaggio a flangia o a parete. I sezionatori con montaggio a flangia sono disponibili anche in custodia.

Sezionatori universali serie 1494U

Sezionatori universali 1494U

I sezionatori universali serie 1494U offrono l'ulteriore livello di indicazione di stato ON/OFF tipico della struttura dei sezionatori a coltello. Includono le certificazioni UL, CSA e CE in un'unica linea di prodotti. È possibile scegliere tra una serie di versioni con o senza fusibile in taglie da 30 a 600 A. Questi sezionatori universali sono unici e possono essere collegati per operazioni con cavo o alberino sul campo. Con l'opzione di connessione via cavo, avrete la flessibilità di poter montare l'interruttore in qualsiasi parte del pannello, indipendentemente dal posizionamento del selettore.


Sezionatori con montaggio a flangia a profondità variabile serie 1494V

Sezionatori a profondità variabile serie 1494V

I sezionatori con montaggio a flangia a profondità variabile serie 1494V sono usciti di produzione e pertanto non sono più in vendita. Si consiglia ai clienti di passare ai sezionatori universali serie 1494U.


Interruttori a fune serie 1494C

Interruttori a fune serie 1494C

I sezionatori a fune serie 1494C sono usciti di produzione e pertanto non sono più in vendita. Si consiglia ai clienti di passare ai sezionatori universali serie 1494U.


Sezionatori con montaggio a flangia a profondità fissa serie 1494F

Sezionatori a profondità fissa serie 1494F

Rockwell Automation comunica che da giugno 2019 i sezionatori con montaggio a flangia a profondità fissa serie 1494F usciranno di produzione e pertanto non saranno più in vendita. Si consiglia ai clienti di passare ai sezionatori universali serie 1494U.


Sezionatori rotativi con montaggio a parete a profondità variabile serie 1494R

Sezionatori rotativi variabili serie 1494R

I nostri sezionatori rotativi con montaggio a parete a profondità variabile serie 1494R possono essere utilizzati in custodie esterne senza flange, con uno spessore fino a 58,42 cm.


Morsettiere fusibili serie 1491

Morsettiere fusibili 1491

Le morsettiere fusibili serie 1491 sono progettate per l'uso in applicazioni generiche. Le basi di queste morsettiere, in resina fenolica o in porcellana, sono estremamente resistenti e facili da montare e da cablare.