Sezionatori rotativi

I sezionatori rotativi sono disponibili in varie versioni, con fusibile e senza fusibile, da 20…1.250 A e possono essere ordinati con o senza custodia. Le versioni senza fusibile consentono di utilizzare i blocchi di fusibili personali. I sezionatori con fusibili, con portafusibili integrali, riducono i requisiti di grandezza del pannello.

Sezionatori rotativi Bulletin 194R

Sezionatori rotativi 194R

I sezionatori rotativi sono disponibili in varie versioni, con fusibile e senza fusibile, da 20 a 1.250 A e possono essere ordinati con o senza custodia. Le versioni senza fusibile consentono di utilizzare i blocchi di fusibili personali. I sezionatori con fusibili, con portafusibili integrali, riducono i requisiti di grandezza del pannello.


Sezionatori rotativi senza fusibile serie 194U

Sezionatori rotativi senza fusibile 194U

I sezionatori rotativi serie 194U sono disponibili in varie versioni senza fusibile, da 30 a 160, e permettono di utilizzare i blocchi di fusibili personali. Progettata per applicazioni globali, la serie 194U fornisce mezzi di scollegamento per il pannello con un ingombro ridotto.