Sezionatori

I nostri sezionatori sono disponibili con profondità sia fissa sia variabile con stili di montaggio a flangia o a parete. I nostri sezionatori sono classificati NEMA, IEC e UL. Offriamo una vasta gamma di versioni con e senza fusibili da 20 a 1.250 A per configurazioni sia aperte sia chiuse.

Sezionatori rotativi

Sezionatori rotativi

I sezionatori rotativi sono disponibili in varie versioni, con fusibile e senza fusibile, da 20…1.250 A e possono essere ordinati con o senza custodia. Le versioni senza fusibile consentono di utilizzare i blocchi di fusibili personali. I sezionatori con fusibili, con portafusibili integrali, riducono i requisiti di grandezza del pannello.


Sezionatori di sicurezza

Sezionatori di sicurezza

I nostri sezionatori di sicurezza sono progettati per applicazioni industriali gravose e aree pericolose. Questi sezionatori sono disponibili in taglie da 30, 60, 100 e 200 A.


Sezionatori a lamella visibile

Sezionatori a lamella visibile

I nostri sezionatori a lamella visibile sono disponibili con profondità fissa o variabile e opzioni di montaggio a flangia o a parete. I sezionatori con montaggio a flangia sono disponibili anche in custodia.