Interruttori automatici di protezione motore

I nostri interruttori automatici di protezione motore offrono protezione da cortocircuito e da sovraccarico per singoli carichi del motore e sono disponibili per svariate dimensioni del motore e numerosi tipi di installazione. Possono operare insieme ai nostri contattori o avviatori statici a semiconduttori NEMA e IEC.

Interruttori automatici di protezione motore serie 140M

Interruttori automatici di protezione motore serie 140M

Gli interruttori automatici di protezione motore serie 140M possono fornire sezionamento della linea motore, protezione magnetica di linea e da cortocircuito, protezione termica da sovraccarico e anche commutazione manuale. Questi dispositivi sono classificati per una corrente nominale da 0,1 a 45 A.


Interruttori automatici di protezione motore serie 140MG

Interruttori automatici di protezione motore serie 140MG

I nostri interruttori automatici di protezione motore serie 140MG possono fornire un mezzo di scollegamento per la linea del motore, una protezione magnetica di linea e cortocircuito, una protezione termica da sovraccarico e un sistema di commutazione manuale. Sono disponibili dispositivi da 25-150 A nominali per soddisfare esigenze specifiche. Gli accessori interni montati in fabbrica agevolano l'installazione e il cablaggio. Nel Nord America, le normative elettriche richiedono che una singola linea del motore sia protetta da un fusibile con omologazione UL/CSA, un interruttore automatico o un avviatore statico combinato con autoprotezione manuale.


Interruttori automatici di protezione motore serie 140MP

Interruttori automatici di protezione motore serie 140MP

I nostri interruttori automatici di protezione motore (MPCB) serie 140MP offrono protezione magnetica da cortocircuito e protezione termica da sovraccarico fino a 32 A, con un potere di interruzione a 400 V fino a 100 kA. Sono testati in combinazione con i contattori Allen-Bradley serie 100-C e 100-K per creare avviatori a due componenti.