Interruttori automatici di protezione motore

Gli interruttori automatici di protezione motore offrono protezione da cortocircuito per singoli carichi del motore e sono disponibili per svariate dimensioni del motore e numerosi tipi di installazione. Possono operare insieme ai nostri avviatori IEC e NEMA, relè di protezione motore e contattori.

Interruttori automatici di protezione motore serie 140M

Interruttori automatici di protezione motore 140M

I nostri interruttori automatici di protezione motore serie 140M possono fornire un mezzo di sezionamento per la linea del motore, una protezione magnetica di linea e cortocircuito e un sistema di commutazione manuale. Questi dispositivi sono classificati per una corrente nominale da 0,16 a 45 A. Nel Nord America, le normative elettriche richiedono che una singola linea del motore sia protetta da un fusibile con omologazione UL/CSA, un interruttore automatico o un avviatore statico combinato con autoprotezione manuale.


Interruttori automatici di protezione motore serie 140MG

Interruttori automatici di protezione motore 140MG

I nostri interruttori automatici di protezione motore serie 140MG possono fornire un mezzo di scollegamento per la linea del motore, una protezione magnetica di linea e cortocircuito e un sistema di commutazione manuale. Questi dispositivi sono classificati per una corrente nominale da 3 a 1.200 A. Nel Nord America, le normative elettriche richiedono che una singola linea del motore sia protetta da un fusibile con omologazione UL/CSA, un interruttore automatico o un avviatore statico combinato con autoprotezione manuale.