Interruttori automatici scatolati

Gli interruttori automatici scatolati sono disponibili in diversi taglie telaio per soddisfare i requisiti di corrente nominale e frenatura desiderati. Questi interruttori offrono protezione dei circuiti da sovraccarico, cortocircuito e guasto verso terra. Possono operare insieme ai nostri avviatori IEC e NEMA, relè di protezione motore e contattori.

Interruttori automatici scatolati serie 140G

Interruttori automatici scatolati 140G

Gli interruttori automatici scatolati serie 140G sono disponibili in nove diverse taglie, da 10 a 3.000 A, per adeguarsi alle correnti nominali e al potere di interruzione richiesti. Dotati di un'ampia gamma di operatori e accessori, questi interruttori automatici proteggono i circuiti da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti verso terra.


Interruttori automatici scatolati serie 140U

Interruttori automatici scatolati 140U

I nostri interruttori automatici scatolati serie 140U-D rispettano lo standard UL489 per le applicazioni globali. Questi interruttori automatici, da 0,5 a 30 A nominali, offrono limitazione di corrente e protezione da cortocircuito e sovracorrente. Offrono un elevato potere di interruzione per dispositivi a 2 o 3 poli.