Interruttori miniaturizzati

I nostri interruttori miniaturizzati offrono una protezione da contatto accidentale IP20 e sono conformi RoHS. Questi prodotti sono conformi anche a numerosi standard e certificazioni.

Interruttori magneto-termici serie 1489-M

Interruttori magneto-termici 1489

Gli interruttori magneto-termici serie 1489-M sono omologati UL 489 per la protezione della linea negli Stati Uniti e in Canada e sono certificati come interruttori miniaturizzati per applicazioni IEC. Questi interruttori automatici rappresentano la scelta ideale per applicazioni in condizioni ambientali estreme, offrono breve tempo d'interruzione ed eccellente resistenza alle vibrazioni e agli urti.


Interruttori miniaturizzati ad alta tensione CC serie 1492-D

Interruttori automatici ad alta tensione CC 1492

Gli interruttori miniaturizzati ad alta tensione CC serie 1492-D forniscono protezione da cortocircuito e sovracorrente per circuiti CC con tensione più elevata. Questi prodotti includono due terminali e sono classificati per il multicablaggio fino a quattro cavi.


Interruttori automatici ad alta densità serie 1492

Interruttori automatici ad alta densità 1492

Gli interruttori miniaturizzati ad alta densità serie 1492-GH e 1492-GS sono dispositivi di protezione da sovracorrente aggiuntivi di tipo magneto-termico. Gli interruttori miniaturizzati ad alta densità unipolari incorporano una parte termica e una funzione di protezione magnetica per offrire i vantaggi combinati di due sistemi di rilevamento.


Interruttori differenziali serie 1492-RCDA

Interruttori differenziali 1492

Gli interruttori differenziali serie 1492-RCDA rilevano e interrompono la dispersione a terra, consentendo di prevenire lesioni al personale esposto e danni alle macchine. Utilizzare questi dispositivi con interruttori miniaturizzati per aggiuntiva protezione del circuito elettrico da sovraccarico, cortocircuito e guasti verso terra.


Interruttori automatici di protezione supplementari serie 1492-SPM

Interruttori automatici di protezione supplementari 1492

Gli interruttori automatici di protezione supplementari serie 1492-SPM sono utilizzati per proteggere le macchine in applicazioni. Sono limitatori di corrente e includono terminali doppi per cablaggio e flessibilità della sbarra di distribuzione. Con una temperatura di calibrazione di 40 ˚C (104 °F), questi interruttori automatici di protezione sono adatti a condizioni ambientali estreme.


Interruttori miniaturizzati magnetotermici serie 1492-MC

Interruttori miniaturizzati magneto-termici 1492

Gli interruttori modulari automatici magnetotermici serie 1492-MC sono dispositivi generici adatti alla maggior parte delle applicazioni industriali per interruttori automatici a tempo inverso. Questi dispositivi combinano azioni di protezione termica e magnetica e forniscono una accurata protezione da sovraccarico e cortocircuito per conduttori e macchine connesse.


Interruttori automatici locali serie 188-J e 188-K

Interruttori automatici locali 188

Gli interruttori automatici serie 188-J e 188-K rappresentano la scelta ideale per applicazioni a livello macchina e in condizioni ambientali estreme. Questi interruttori automatici presentano un tempo d'interruzione rapido ed eccellente resistenza alle vibrazioni e agli urti. Questi prodotti hanno ricevuto certificazioni locali e sono disponibili esclusivamente in Cina e in Europa.