Portafusibili Serie 1492

I portafusibili serie 1492-FB sono ideali per molte applicazioni OEM. I portafusibili costituiscono un mezzo sicuro e pratico per l'installazione di fusibili di classe CC, J e Midget. Per la protezione della linea sono disponibili i nostri portafusibili di classe CC e J, eccellenti per la protezione di fili, carichi del motore di piccole dimensioni e protezione di gruppo di carichi del motore di piccole dimensioni.

Portafusibili serie 1492-FB
  • Cenni generali
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • Documentazione
  • Risorse
  • Applicazioni

Caratteristiche

  • Semplice inserimento e rimozione dei fusibili, senza bisogno di strumenti speciali
  • Montaggio su guida DIN standard da 35 mm
  • Le dimensioni compatte richiedono uno spazio ridotto sul pannello
  • Spie opzionali di fusibile intervenuto
  • Portafusibili placcati in argento
  • Alloggiamento ventilato
  • Pronto per i marker
  • Progettato per protezione da contatto accidentale

Ulteriori informazioni

I relè e temporizzatori Allen-Bradley fanno parte della linea di componenti fondamentali Rockwell Automation . Scopri come questi componenti base per l'industria possono semplificare l'installazione, migliorare il tempo di disponibilità, diminuire gli interventi di manutenzione e, in definitiva, ridurre i costi. 

Certificazioni

  • Marchiato CE
  • Certificazione CSA
  • Omologazione UL Listed - N. documento E34648
  • Componente riconosciuto UR

Conformità agli standard

  • CSA 22.2 N. 39
  • EN/IEC 60269-2-
  • EN/IEC 60947-3
  • UL 512

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Non riuscite a trovare ciò che vi serve?

Navigate nell'Archivio documentazione dove potete ricercare numerose pubblicazioni tecniche e commerciali in più lingue.

Certificazioni dei prodotti

Le certificazioni assumono validità quando il prodotto viene marchiato. Consultate la nostra pagina Certificazioni dei prodotti certificazioni dei prodotti per informazioni sulle dichiarazioni di conformità, sui certificati e su altri dettagli di certificazione.

Strumenti di selezione e configurazione

  • CrossWorks: consente di convertire i numeri di catalogo della concorrenza in prodotti Allen-Bradley® simili.
  • ProposalWorks: creazione di preventivi e proposte completi.

Altre risorse

  • Knowledge Base: le nostre risorse online forniscono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software e avvisi/comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.

Applicazioni

Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per i portafusibili serie 1492-FB:

  • Alimentatori
  • Protezione dell'apparecchiatura
  • Trasformatori di controllo primari e secondari
  • Solenoidi
  • Carichi elettrici e termici
  • Inverter

Casi di studio nel controllo motori — Visita il nostro sito sui casi di studio per scoprire come i clienti hanno utilizzato i prodotti per controllo motori Allen-Bradley® nelle loro applicazioni.