Protezione circuito e carico

I prodotti per la protezione del circuito e de carico proteggono i solenoidi, le bobine di relè, i dispositivi pilota, le uscite PLC e molto altro. Possono essere montati su guida DIN per un'installazione rapida e risultano eccellenti per configurazioni di elevata densità. Offriamo moduli di protezione del circuito elettronico, interruttori automatici e interruttori automatici di protezione motore comprendenti sistemi di protezione modulari, relè di protezione motore a semiconduttori o bimetallici, scaricatori e filtri.

Interruttori automatici

Interruttori automatici

Gli interruttori automatici comprendono modelli su guida DIN, interruttori miniaturizzati ad alta densità, protezioni di circuito del motore, interruttori differenziali, interruttori miniaturizzati e dispositivi di protezione supplementare. Offriamo diverse configurazioni, gamme di tensioni e campi di corrente per soddisfare i vostri requisiti.


Sezionatori

Sezionatori

I nostri sezionatori sono disponibili con profondità sia fissa sia variabile con stili di montaggio a flangia o a parete. I nostri sezionatori sono classificati NEMA, IEC e UL. Offriamo una vasta gamma di versioni con e senza fusibili da 20 a 1.250 A per configurazioni sia aperte sia chiuse.


Electronic Circuit Protection Modules

Electronic Circuit Protection Modules

Our Electronic Circuit Protection Modules protect the secondary circuits of 24V DC switched mode power supplies. These modules monitor both supply voltage and load currents, and enhance protection over standard thermomagnetic circuit breakers.


Portafusibili

Portafusibili

I portafusibili forniscono un mezzo sicuro e pratico per l'installazione di fusibili di classe CC, J e Midget. Questi portafusibili sono eccellenti per la protezione di fili, piccoli carichi motore e protezione di gruppo per piccoli carichi motore.


Interruttori automatici di protezione motore a bassa tensione

Interruttori automatici di protezione motore a bassa tensione

Gli interruttori automatici di protezione motore a bassa tensione includono una vasta selezione di relè di protezione motore, interruttori automatici di protezione motore integrati e sistemi di protezione modulari. Questa linea di prodotti comprende relè bimetallici e relè di protezione motore a semiconduttori, nonché interruttori automatici di protezione motore.


Interruttori automatici di protezione motore a media tensione

Interruttori automatici di protezione motore a media tensione

Gli interruttori automatici di protezione motore a media tensione includono protezioni motore-alimentatore serie 857 e relè di protezione differenziale serie 865 per soddisfare i requisiti di protezione di motore e alimentatore.


Interruttori automatici di protezione motore supplementari

Interruttori automatici di protezione motore supplementari

Gli interruttori automatici di protezione motore supplementari comprendono relè di monitoraggio e sistemi di rilevamento guasti verso terra da arco elettrico.


Scaricatori e filtri

Scaricatori e filtri

Gli scaricatori e i filtri soddisfano le esigenze di protezione delle pompe e dei filtri industriali. Gli scaricatori e i filtri proteggono gli azionamenti del motore, i contattori, il comando della batteria del condensatore ecc. Possono essere montati su una guida o un pannello DIN.