I servoazionamenti Ultra™ 3000 serie 2098 supportano il movimento indicizzato standalone semplice, nonché il controllo multiasse integrato. Tutte le taglie sono disponibili con opzioni di movimento indicizzato, interfaccia SERCOS e rete DeviceNet™. È possibile integrare questo servoazionamento con la piattaforma ControlLogix™ o SoftLogix™ tramite l’interfaccia SERCOS per il controllo assi integrato.
Risorse/Collegamenti rapidi
Panoramica
- Potenza continua in uscita da 110 V a 460 V (da 0,25 a 22 kW)
- 100…Ingressi da 100480V AC, monofase e trifase
- Opzioni di connettività con DeviceNet™ o Interfaccia SERCOS
- 7.5…Corrente di picco di 7,5150 A
- Utilizza connettori a D standard ad alta densità
- Archiviazione firmware su memoria flash programmabile
- Otto ingressi generici selezionabili
- Quattro uscite generiche selezionabili e uscita relè
- Una porta seriale per comunicazione RS-232 o RS-485
- Supporto integrato per encoder assoluti multigiro o collegamento opzionale per alimentazione logica esterna, per mantenere la posizione in caso di perdita di alimentazione
- Il servoazionamento Ultra™ 3000 non è conforme alla direttiva RoHS dell'Unione europea (2011/65/UE) che limita l’uso di sostanze pericolose e non può essere spedito in aree che richiedono la conformità RoHS.
Selezione prodotti
Software
Il seguente software può essere utilizzato per programmare i servozionamenti digitali Ultra 3000.