Encoder assoluti magnetici multigiro
L’encoder magnetico multigiro serie 842A è un encoder ad albero multigiro assoluto a 25 bit. Fornisce fino a 8192 impulsi per giro o un massimo di 8192 giri. Utilizza una tecnologia denominata interfaccia seriale sincrona (SSI) per fornire una risoluzione a 24 bit su appena 5 cavi. È possibile interfacciare l’uscita SSI di un encoder 842A in vari modi differenti.