Gli encoder assoluti EtherNet/IP™ sono dotati di uno switch EtherNet/IP integrato e due porte Ethernet per supportare topologie di reti lineari e Device Level Ring (DLR). Grazie al feedback ausiliario fornito direttamente tramite una rete EtherNet/IP, tali encoder eliminano l'esigenza di cablaggio punto a punto. Questi encoder sono progettati per offrire prestazioni e affidabilità elevate in ambienti industriali gravosi. La nostra serie di encoder include modelli che introducono l'encoder come asse di solo feedback per applicazioni di macchine che utilizzano Integrated Motion su EtherNet/IP. Offriamo anche modelli progettati per applicazioni che richiedono funzioni di sicurezza per il monitoraggio della velocità, della direzione e della posizione.
Risorse/Collegamenti rapidi
Panoramica
Encoder assoluti EtherNet/IP 842E
- Risoluzione a 18 bit a giro singolo e risoluzione a 30 bit multigiro
- Campo di lavaggio fino a IP67
- Innumerevoli funzionalità dell’albero supportate
- Disponibile con alberi pieni e cavi
- Doppie porte Ethernet per il supporto di topologie lineari e ad anello a livello di dispositivi (DLR)
Encoder assoluti Integrated Motion su EtherNet/IP 842E-CM
- Supporto di Integrated Motion su EtherNet/IP come asse di solo feedback
- Risoluzione a 18 bit a giro singolo e risoluzione a 30 bit multigiro
- Campo di lavaggio fino a IP67
- Innumerevoli funzionalità dell'albero supportate
- Disponibile con alberi pieni e cavi
- Doppie porte Ethernet per il supporto di topologie lineari e ad anello a livello di dispositivi (DLR)
Encoder assoluti CIP Safety su EtherNet/IP 843ES
- Certificazioni di sicurezza fino a SIL 3 e PLe, Cat. 3 (incluse), secondo gli standard di sicurezza più recenti
- Risoluzione di sicurezza a 15 bit a giro singolo e risoluzione di sicurezza a 27 bit multigiro
- Risoluzione standard a 18 bit a giro singolo e risoluzione standard a 30 bit multigiro
- Campo di lavaggio IP67
- Albero pieno a forma di linguetta per evitare la rotazione relativa
- Albero cavo cieco disponibile con accoppiamento dello statore
- Flange di bloccaggio, sincrone e quadrate per l'albero pieno
- Doppie porte Ethernet per il supporto di topologie lineari e ad anello a livello di dispositivi (DLR)
Selezione prodotti
Specifiche
Certificazioni
Encoder assoluti EtherNet/IP 842E
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
Encoder assoluti Integrated Motion su EtherNet/IP 842E-CM
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- Marchio NRTL (omologazione c-UL-us Listed e TÜV) per UL 508
- CAN/CSA C22.2.14-10
Encoder assoluti CIP Safety su EtherNet/IP 843ES
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- Omologazione cULus Listed (UL 61010)
- TÜV Rheinland