Le slitte multiasse integrate MP-Series™ serie MPMA sono attuatori che forniscono una soluzione pronta all’uso per ottenere velocità e precisione del posizionamento bidimensionale. Grazie alla loro flessibilità, possono essere posizionati dall’alto o dal basso, e si integrano con il software RSLogix™ 5000 (versione 20 o precedente) per una messa in servizio semplice e rapida.
Risorse/Collegamenti rapidi
Panoramica
- Gli attuatori sono in grado di sostenere payload fino a 25 kg con accelerazioni di 1 g
- In grado di utilizzare istruzioni add-on esistenti per applicazioni di raccolta e posizionamento ed erogazione
- L’asse preallineato consente ortogonalità con una precisione di 30 secondi di angolo
- Protezione ambientale IP30
- Disponibile nelle versioni da 230 V e 460 V
- Attuazione del motore lineare a comando diretto disponibile
- Compatibile con i servoazionamenti Kinetix® 2000, Kinetix 6000 e Ultra™ 3000 e con tutti i cavi e accessori MP-Series™
- Disegni CAD, modelli 3D e altri strumenti disponibili all'interno di Motion Analyzer
Selezione prodotti
Specifiche
Certificazioni
Marchio CE per tutte le direttive applicabili
Software
Il seguente software può essere utilizzato per programmare gli attuatori multiasse integrati MP-Series.
Documentazione
Applicazioni
Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per gli attuatori multiasse integrati MP-Series™:
- Movimentazione
- Raccolta e posizionamento
- Erogazione
- Scansione
- Contornatura
- Contonatura
- Stampo e taglio al volo