I Propulsori lineari integrati serie LDAT forniscono controllo assi lineare con cuscinetto ad alta velocità immediato nonché funzionalità di spinta, trazione e trasporto di carico. Sono attuatori lineari affidabili che combinano livelli elevati di velocità e accelerazione, forze di spinta di picco e tecnologia Direct Drive per massimizzare prestazioni e affidabilità.
Risorse/Collegamenti rapidi
Panoramica
- Elevata velocità (a 5 m/s) e accelerazione (5 g standard, superiore con analisi)
- Tecnologia Direct Drive che elimina gli elementi di usura associati alla conversione del controllo assi da rotativo a lineare
- Cuscinetti lineari integrati per trasportare un carico senza dover montare e allineare cuscinetti esterni
- Soluzione preconfigurata per ridurre il tempo dedicato a messa a punto, progettazione e documentazione
- Più metodi e superfici di montaggio
Selezione prodotti
Specifiche
Certificazioni
- CE
- UL
Software
Il seguente software può essere utilizzato per programmare i propulsori lineari integrati.
Applicazioni
Di seguito sono riportate le applicazioni classiche per gli attuatori lineari integrati:
- Cartonaggio
- Imballaggio custodie carico finale
- Imballaggio custodie carico superiore
- Riempimento rapido
- Imbustatura orizzontale
- Convogliatori di controllo assi
- Lavorazione canaline e custodie
- Alimentazioni ingresso/uscita