Systèmes de contrôleur ControlLogix

Nos systèmes de commande ControlLogix® utilisent un moteur de commande commun avec un environnement de développement commun afin de fournir des performances élevées dans un environnement facile d'emploi. Une intégration étroite entre le logiciel de programmation, l'automate et les modules d'E/S permet de réduire le temps de développement, ainsi que les coûts de mise en service et d'exploitation. Vous pouvez faire cohabiter des commandes de sécurité et standard dans le même châssis pour bénéficier d'un système véritablement intégré. Tirez parti des capacités de haute disponibilité et en environnement extrême pour répondre aux besoins de vos applications.

Automates ControlLogix 5580, Série 1756

Automates ControlLogix 5580

Nos automates ControlLogix® 5580 fournissent des performances, des capacités, une productivité et une sécurité améliorées pour répondre aux besoins croissants des machines et équipements intelligents pour la fabrication. Tous les automates ControlLogix 5580 utilisent l'environnement de conception Studio 5000® comme infrastructure standard, permettant d'optimiser la productivité et de réduire le temps de mise en service. Cette infrastructure gère la commande d'axe intégrée sur Ethernet/IP pour les applications de mouvement à grande vitesse et les solutions de sécurité SIL2/PLd et SIL3/PLe. Ces automates sont idéaux pour les applications exigeant des communications, des E/S et une commande d'axe hautes performances pour 256 axes maximum.


Automates ControlLogix 5570, Série 1756

Automates ControlLogix 5570

Nos automates ControlLogix® 5570 sont proposés en modèle standard, de sécurité, pour températures extrêmes et On-Machine et ils conviennent à des applications de procédé, de mouvement, discrètes et à haute disponibilité. Intégrés à notre système Integrated Architecture™, ces automates utilisent le logiciel Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ et des protocoles réseau courants. Ces automates hautes performances fournissent un moteur automate commun avec un environnement de développement commun pour tous les domaines de commande.


Modules ControlLogix en châssis, Série 1756

Modules ControlLogix, Série 1756

Nos modules d'E/S en châssis ControlLogix® série 1756 fournissent une gamme complète d'E/S TOR, TOR de diagnostic, analogiques, de commande d'axe et spécialisées, ainsi que des modules de calcul afin de répondre aux besoins de vos applications. Vous pouvez utiliser n'importe lequel des modules en châssis dans le châssis local d'un automate ControlLogix ou dans un châssis relié à l'automate ControlLogix via des réseaux ControlNet™ ou EtherNet/IP™.