Centre de commande de moteurs CEI CENTERLINE 2500 basse tension

Nos centres de commande de moteurs (MCC) CEI CENTERLINE® 2500 basse tension sont conçus conformément aux exigences pour une utilisation partout dans le monde. En associant une empreinte au sol plut petite et une homologation complète, les MCC CENTERLINE 2500 permettent de répondre aux besoins des clients. Nos MCC répondent également aux demandes de solutions de commande de moteurs prêtes pour une utilisation en usine, peu encombrantes, peu coûteuses et écoénergétiques.

Centre de commande de moteurs CEI CENTERLINE 2500 basse tension
  • Présentation
  • Caractéristiques
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

  • Inclut des conceptions pour les unités fixes ou amovibles
    • Choisissez les unités fixes haute densité lorsque l'espace au sol est limité
    • Choisissez les unités totalement amovibles pour un remplacement rapide
  • Fournit une haute densité de l'unité pour optimiser l'espace des colonnes
  • Offre plusieurs options de commande intelligente de moteur
  • Offre des conceptions standard entièrement homologuées

CENTERLINE 2500 avec technologie ArcShield

  • Permet de réduire les risques d'arc électrique et vous offre une meilleure protection contre les risques d'arc électrique internes
  • Fournit une protection pour le personnel et les équipements conformément à la norme CEI/TR 61641:2014
  • Inclut des éléments de couplage résistants aux arcs électriques pour apporter à toutes les portes une décompression permettant de maintenir la porte verrouillée sur le centre de commande de moteurs pendant un arc électrique
  • Inclut des déflecteurs résistants aux arcs dans tous les variateurs de vitesse PowerFlex®, afin de permettre une dissipation calorifique adéquate et de conserver un confinement des arcs électriques

CENTERLINE 2500 avec technologie IntelliCENTER

  • Offre un réseau EtherNet/IP™ embarqué qui fournit des données temps réel visant à réduire autant que possible le besoin d'approcher du centre de commande de moteurs
  • Offre les technologies EtherNet/IP et DeviceNet™ embarquées qui sont conçues et testées conformément aux spécifications ODVA pour contribuer à assurer la fiabilité des communications
  • Inclut le logiciel IntelliCENTER® qui permet d'accéder aux données d'exploitation et au dépannage pour réduire les temps d'arrêt

Informations supplémentaires

  • Découvrez comment les informations issues de notre gamme de commande intelligente de moteur peuvent vous aider à prendre des décisions d'exploitation plus judicieuses, à améliorer les performances du système et à gagner en efficacité du point de vue de l'exploitation.

Homologations

  • ABS
  • ASTA 3rd Party Certified to IEC61439-1 and 2
  • CE Conformance Marked
  • China Compulsory Certificate (CCC)
  • DEKRA 3rd Party Certified to IEC61439-1 and 2
  • ERA
  • IBC 2010
  • ICC-ES AC156
  • SEI/ASCE 7-05
  • SEI/ASCE 7-10
  • SII (Standards Institution of Israel)

Conformité aux normes

  • IEC 60204-1
  • IEC 61439-1 and 2 (Edition 2.0)
  • BS EN 61439-1 and 2
  • GB 7251.1 and 2 :2013
  • AS/NZS 61439-1 and 2
  • AS/NZS 3439.1 (Including Annex ZD for Arc Flash Containment)
  • IEC/TR 61641 (Edition 3.0)
  • 2006/95/EC & 2014/35/EU – Low Voltage Directive
  • 2004/108/EC & 2014/30/EU – EMC Directive

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

  • Outil CENTERLINE Builder : utilisez l'outil CENTERLINE® Builder pour concevoir votre centre de commande de moteur CENTERLINE. Cet outil vous permet de saisir les informations de configuration générales du centre de commande de moteur avec des caractéristiques clés, d'ajouter des unités et de créer le concept de ce centre. L'outil génère l'encombrement, un schéma unifilaire, ainsi que des schémas types personnalisés en fonction des exigences de votre projet. (Connexion requise).

Autres ressources

  • Calculateur d'économies sur les coûts : cet outil vous montre les économies possibles en choisissant une solution de commande de moteur en réseau intelligente, en comparaison d'une solution à raccordement fixe traditionnelle.
  • Spécifications d'approvisionnement : consultez nos ressources en ligne pour trouver les spécifications d'approvisionnement de ce produit.
  • Base de connaissances—Consultez nos ressources en ligne pour obtenir des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciel, ainsi que des avis/conseils de sécurité sur les produits.