Le filtre et dispositif de protection contre les surtensions sur rail DIN série 4983-DC est la combinaison d'un filtre et d'un dispositif de protection contre les surtensions. Ce dispositif fournit une protection antiparasites et contre les parasites transitoires dans un petit boîtier.
Présentation
- Inclut un ensemble combiné (filtre et dispositif de protection contre les surtensions) de petite taille
- Technologie Isatrol
- Inclut la protection contre les tensions transitoires tous modes avec prise en compte de valeur exceptionnelle ligne-neutre de 25 kA
- Fournit un voyant d'état
- Inclut un contact de forme C pour la signalisation d'état décentralisée
- Montable sur rail DIN
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure sur la qualité de puissance | POWER-BR011 |
Homologations
- Marqué CE
- CSA
- Composant agréé cURus : n° de fichier E316867 ; n° de guide FOKY2
- Composant agréé cURus : n° de fichier E334011 ; n° de guide VZCA2, VZCA8
Conformité aux normes
- CSA C22.2
- EN 61643-11
- CEI 61643-1
- UL 1283
- UL 1449
Applications
Les applications types des dispositifs de protection contre les surtensions sur rail DIN série 4983-DC sont :
- tout produit comprenant des microprocesseurs tel que les automates
- les systèmes de commande de mouvement
- les ordinateurs exposés aux environnements difficiles