Cellule photoélectrique polarisée à rideau lumineux 45PLA

Nos cellules photoélectriques polarisées à rideau lumineux Série 45PLA forment des barrières reflex compactes conçues pour détecter les objets de forme irrégulière dans un grand nombre de secteurs industriels et d'applications. La portée et l'étendue de la zone de détection permettent au modèle 45PLA de détecter des objets de diverses tailles. Le 45PLA peut également répondre à des applications exigeantes, telles que les processus de prélèvement dans des bacs et les applications qui impliquent des matériaux transparents ou fortement réfléchissants.

Cellule photoélectrique polarisée à rideau lumineux, Série 45PLA
  • Présentation
  • Choix du produit
  • Caractéristiques
  • Documentation
  • Ressources

Caractéristiques

  • Détection jusqu'à 4,5 m (14,76 pieds)
  • Couvre une large zone de détection de 69 mm (2,7 pouces)
  • Détecte de petits objets, jusqu'à 6 mm (0,24 pouce)
  • Comporte des voyants DEL à 360 degrés très visibles qui contribuent à assurer un fonctionnement fiable et facilitent le dépannage des cellules.
  • Offre un protocole de communication IO-Link embarqué permettant l'accès à des fonctions de diagnostic avancées telles que :
    • Les voyants DEL peuvent être utilisés pour les opérations « pick to light » ou « put to light » dans le cadre des applications de prélèvement en bac au cours d'un processus en mode IO-Link
    • Désensibilisation des faisceaux permettant de sélectionner les faisceaux à utiliser dans le cadre d'une application en mode IO-Link
  • Inclut des DEL d'interface utilisateur pouvant être programmées en vue d'un fonctionnement en mode Prélèvement en bacs, où les opérateurs peuvent contrôler individuellement l'action des DEL
  • Dispose d'un boîtier homologué IP67

Informations supplémentaires

Homologations

  • Listé UL
  • Listé c-UL-us
  • Marquées CE pour toutes directives en vigueur
  • À utiliser avec n'importe quel câblage associé (CYLV) répertorié

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?

Parcourez notre bibliothèque documentaire, vous y trouverez de nombreuses documentations techniques et commerciales supplémentaires en plusieurs langues.

Homologation des produits

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez le site Homologation des produits pour prendre connaissance des déclarations de conformité, des certificats et autres données de certification.

Outils de configuration et de sélection

Autres ressources

  • Base de connaissances—Consultez nos ressources en ligne pour obtenir des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciel, ainsi que des avis/conseils de sécurité sur les produits.