Nos détecteurs de proximité inductifs rectangulaires offrent des protées de détection plus longues que celles des boîtiers cylindriques traditionnels. Faites votre choix parmi nos nombreux modèles de capteurs rectangulaires pour vos applications de soudage et autres environnements au sein desquels de forts champs électromagnétiques sont présents.
Détecteurs type interrupteur de fin de course en verre-polyester
Nos détecteurs type interrupteur de fin de course en verre-polyester série 802PR constituent une alternative sans contact aux interrupteurs de fin de course et sont enclos dans un corps en polyester renforcé de verre auto-extincteur. Les modèles pour environnements dangereux sont conformes aux normes des coffrets de division 2, classes I, II, et III.
Détecteurs multi-position rectangulaires VersaCube
Nos détecteurs multi-position rectangulaires VersaCube™ série 871P constituent une solution polyvalente et économique pour la détection longue portée dans un format pratique et compact. Les modèles immunisés contre les champs de soudure sont disponibles avec un choix de tension d'exploitation c.a./c.c. ou c.c. Les modèles c.c. spécifiques immunisés contre les champs de soudure offrent les mêmes possibilités de détection pour tous les métaux.
Capteurs rectangulaires pour conserves
Nos capteurs rectangulaires pour conserves série 871P sont spécialement conçus pour la détection des boîtes métalliques de taille 202 à 704 sans contact physique. Ces détecteurs sont conçus sur mesure pour les fonctionnalités et les conditions d'environnement du secteur industriel de la conserverie. Les modèles à courte portée et longue portée sont disponibles en versions c.a. et c.c. Il existe un modèle alimenté en c.c. pour les applications impliquant la détection du mouvement des boîtes.
Détecteurs type interrupteur de fin de course en plastique
Nos détecteurs type interrupteur de fin de course en plastique séries 871L et 872L constituent un choix alternatif aux interrupteurs de fin de course de type NEMA. Présentant le même encombrement que les interrupteurs de fin de course ordinaires, ces dispositifs offrent l'interchangeabilité du montage, des raccordements faciles à câbler et une construction robuste.
Détecteurs à boîtier plat mini
Nos détecteurs à boîtier plat mini série 871FM sont disponibles avec un boîtier en métal, et avec un boîtier et une façade entièrement en acier inoxydable sur certains modèles, selon les besoins de votre application. Ces détecteurs à boîtier plat miniature sont utilisés pour déceler de petites pièces ou peuvent être installés lorsque l'espace est limité.
Détecteurs à boîtier plat en plastique pour lavage à grande eau
Nos détecteurs à boîtier plat en plastique série 871F sont adaptables aux applications qui exigent des portées de détection extrêmement longues. Pour les applications à usage général, ces modèles sont disponibles en versions blindée à portée de détection de 50 mm et non blindée à portée de détection de 65 mm, avec des options de connexion mini, micro ou à tuyau d'isolation. Pour les applications de soudage, ces modèles sont disponibles en versions blindée à portée de détection de 40 mm et non blindée à portée de détection de 50 mm, avec des options de connexion mini ou micro.
Détecteurs blocs en aluminium
Les détecteurs blocs en aluminium Série 871F présentent une construction robuste en aluminium et une portée de détection de 70 mm. L'ensemble de circuits est enfermé pour assurer la protection contre les chocs, les vibrations et la contamination, ce qui en fait la solution inductive de longue portée idéale pour les applications en environnement difficile.