Notre amplificateur fibre optique pour rail DIN série 46DFA PHOTOSWITCH® est un modèle à double affichage conçu pour la détection des petits objets. Ces capteurs sont parfaits dans les espaces confinés ou pour les applications exigeant une détection à vitesse élevée. Ils sont conçus pour être montés côte à côte le long d'un rail DIN à une certaine distance de l'application. Ces capteurs procurent une flexibilité d'installation accrue et une excellente immunité au bruit.
Présentation
- Procure deux affichages à haute visibilité pour le signal de retour afin de simplifier la configuration, l'exploitation et la maintenance
- Permet un mode d'affichage ECO (économie) qui réduit la consommation électrique de l'amplificateur de 25 %
- Intensité des DEL paramétrables par apprentissage, ce qui ajoute de la flexibilité pour une détection fiable des objets clairs ou transparents
- Sortie avec réponse rapide lorsqu'il est le connecté à l'aide de la technologie IO-Link, ce qui permet une surveillance constante du capteur, sans impact sur la performance
- Vitesses de réponse rapides de 50 μs, 500 μs, 4 ms et 32 ms
- Fonctionnalité de totaliseur intégrée qui simplifie le comptage des applications
- Protection contre la diaphonie pour une utilisation stable de plusieurs capteurs proches les uns des autres.
- Sorties sélectionnables PNP et NPN qui utilisent un bouton-poussoir pour réduire l'inventaire
- Protocole de communication IO-Link 1.1 embarqué
- Dispose d'un boîtier homologué IP40
Informations supplémentaires
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Fiche produit des cellules photoélectriques à amplificateur à fibre optique pour rail DIN 46DFA | 46DFA–PP001 | |
Guide de référence rapide pour la solution de capteur intelligent intégré | IOLINK-SP001 |
Homologations
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- RCM
- Listé UL